17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

枠式ターンバックル 111Z1シリーズ

枠式ターンバックル 111Z1シリーズ
通常単価(税別)
1,266円~24,894円
税込単価
1,393円~27,383円
通常出荷日:5日目

【特長】・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもち、温度変...

詳細を確認
  • 最低発注単位数は、「20~250」の範囲となります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

枠式ターンバックル:関連画像

111Z1EE06、111Z1EE08、111Z1EE09、111Z1EE12

型番リスト

表示件数

重量

(㎏)

ねじ径

寸法L

(mm)

寸法S

(mm)

寸法L1

(mm)

内容量

最小発注数量
0.12
W1/4
95
10
146
1個
20個
0.22
W5/16
120
14
195
1個
150個
0.3
W3/8
150
17
235
1個
100個
0.6
W1/2
200
20
310
1個
50個
1.1
W5/8
250
27
370
1個
20個
1.8
W3/4
290
30
440
1個
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,266円
( 1,393円 )
5日目
2,144円
( 2,358円 )
5日目
3,148円
( 3,463円 )
5日目
5,130円
( 5,643円 )
5日目
11,255円
( 12,381円 )
5日目
24,894円
( 27,383円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもち、温度変化にも強度低下が少ない優秀な材質であるステンレス製ターンバックル。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「20~250」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

枠式ターンバックル 111Z1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠式ターンバックル 111Z1シリーズ
枠式ターンバックル(ステンレス製)
PS式ターンバックル(枠のみ)
枠式ターンバックル(ストレートセット)
PS式ターンバックル(枠のみ・ドブメッキ)
PS式ターンバックル(枠のみ・ユニクロ)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格1,266円-1,266円 -442円 -803円479円 -456円 -
通常出荷日5日目4日目〜7日目7日目7日目7日目
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックル
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト