17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンタイプ構成部材グラブフック

通常単価(税別)
6,40518,736特別価格
税込単価
7,04620,610特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ペワッグチェーンスリングシリーズ・適用チェーン径10,13,16mm

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
使用荷重:3.2tf
適用チェーン:10mm、e:76mm、b:76mm、d:12.5mm、g:13
0.85
1個
4個
使用荷重:5.3tf
適用チェーン:13mm、e:104mm、b:101mm、d:16mm、g:17
1.9
1個
4個
使用荷重:8.0tf
適用チェーン:16mm、e:116mm、b:120mm、d:20mm、g:20
3.6
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,405
( 7,046 )
5日目
15,71514,666
( 16,133 )
5日目
18,73617,092
( 18,801 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペワッグチェーンスリングシリーズ
・適用チェーン径10,13,16mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンタイプ構成部材グラブフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンタイプ構成部材グラブフック
ピンタイプ構成部材安全フック
ピンタイプ構成部材C-フック
ピンタイプ構成部材スリングフック
ピンタイプ構成部材ファンドリーフック
ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格6,405-20,592 -12,131 -10,288 -14,895 -10,520 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト