ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PEストロング土のう袋
コンドーテック
麻袋【20~50個入り】
エスコ
麻袋(ゴミ袋)
萩原工業
  • <
  • >

土のう袋(PE)

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    土のう袋
  • サイズ (mm)
    480×620

ご注意

  • 最低発注単位数は、「400」となります。

型番:

091Z505GC
解除
  • この商品は400個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:480×620
土のう袋(PE) 仕様
土のう袋(PE) 仕様

グリーンラインが目印

091Z505GCの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
土のう袋
サイズ(mm)
480×620
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
091Z505GC
最小発注数量
400個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
377円
( 415円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高いです。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「400」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

土のう袋(PE)の型番091Z505GCのページです。 型番091Z505GCに関する仕様情報を記載しております。
土のう袋(PE)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
土のう袋(PE)
PEブラックストロング土のう袋
土のう袋Y-BD001/Y-BD002
まくら土のう(PE)
PEストロング土のう袋
吸水土のう袋(再利用タイプ)
メーカーコンドーテックコンドーテックYUYPROコンドーテックコンドーテックエスコ
通常価格377円466円370円 -377円421円45,424円
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目2日目
商品タイプその他その他-その他その他その他
詳細タイプ土のう袋ブラックストロング土のう袋-まくら土のうストロング土のう袋-
サイズ(mm)480×620480×620-270×900480×620-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました