ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

浴室用換気扇 TK-210

浴室用換気扇 TK-210 TK-210
通常単価(税別)
5,463
税込単価
6,009
通常出荷日:10日目

シンプルなデザイン、運転音も静かで浴室はいつも快適空間。【特長】・埋込みスイッチ(市販品)・電源3芯コ...

詳細を確認

型番:

TK-210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-210の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
設置場所
浴室用(壁・天井)
消費電力(W)
15.0/13.7
サイズ(mm)
275×35.5×225
開口寸法(mm)
150×200
JANコード
4937819104307
質量(g)
1500
換気風量(㎥/H)
70/64
騒音(dB)
37/34
内容量
1個
-
-

商品情報

浴室用換気扇 TK-210:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
TK-210

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,463
( 6,009 )
10日目

詳細情報

基本情報

シンプルなデザイン、運転音も静かで浴室はいつも快適空間。
【特長】
・埋込みスイッチ(市販品)
・電源3芯コード付
・適合パイプ:Φ75継手、又はウェザーカバー
・低騒音設定
・モーターの軸受にボールペアリングを採用した高寿命モーター
・オールプラスチック製
・シロッコファン採用
・逆流防止シャッター付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浴室用換気扇 TK-210の型番TK-210のページです。 型番TK-210に関する仕様情報を記載しております。
浴室用換気扇 TK-210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浴室用換気扇 TK-210
浴室用換気扇 TK-18
浴室用換気扇 スイッチ付 TK-220D
天井扇 TK-240DX
換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN
パイプファン PF-100N
メーカー高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業
通常価格5,4635,4775,4639,6708,0274,877
通常出荷日10日目10日目10日目10日目4日目10日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
設置場所浴室用(壁・天井)浴室用浴室用トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗・浴室用トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗・浴室用居間・洗面所・トイレ用
消費電力(W)15.0/13.713/1415/1421/2224/283.1/3.6
サイズ(mm)275×35.5×225230×45×230269×50×218310×49×310293×18×293φ170×32

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました