17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

天井用換気扇 TK-180/TK-181

通常単価(税別)
5,7496,698
税込単価
6,3247,368
通常出荷日:10日目

湿気に強いプラスチックグリルで、シンプル設計で故障しらず。【特長】・適合パイプ:φ100mm。・低騒音...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

天井用換気扇 TK-180:関連画像

 

天井用換気扇 TK-180:関連画像

 

天井用換気扇 TK-180:関連画像

 

天井用換気扇 TK-180:関連画像

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

質量

(g)

仕様

内容量

最小発注数量
フラットパネルタイプ 排気
260×10×260
4937819108053
1300
高寿命コンデンサーモニター採用
1個
1個
格子パネルタイプ
230×16×230
4937819108060
1300
-
1個
1個
格子パネルタイプ 排気、標準
238×15×238、天井埋込深さ:168
4937819108046
1600
高寿命コンデンサーモニター採用
1個
1個
格子パネルタイプ 排気、標準
238×15×238、天井埋込深さ:190
4937819108077
1600
高寿命コンデンサーモニター採用
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,904
( 6,494 )
10日目
5,904
( 6,494 )
10日目
5,749
( 6,324 )
10日目
6,698
( 7,368 )
10日目

詳細情報

基本情報

湿気に強いプラスチックグリルで、シンプル設計で故障しらず。
【特長】
・適合パイプ:φ100mm。
・低騒音設計。
・オールプラスチック製。
・ワンタッチスプリング取付パネル。
・結露水室外排出ダクト接続口。
・スライド脱着式ダクト接続口。
・テーピングが容易な段付構造ダクト接続口。
・高密閉風逆流防止シャッター付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天井用換気扇 TK-180/TK-181のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
お風呂の換気扇として使用
4
満足度:4.0
20年以上前に設置した 換気扇のモーターがうるさくなったので 交換しました。 穴位置がぴったり合ったので 30分ほど...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天井用換気扇 TK-180/TK-181
天井扇 TK-240DX
換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN
浴室用換気扇 TK-210
浴室用換気扇 TK-18
浴室用換気扇 スイッチ付 TK-220D
メーカー高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業
通常価格5,749-9,6708,0275,4635,4775,463
通常出荷日10日目10日目4日目10日目10日目10日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
ハネ径(cm)101512---
消費電力(W)11.1/11.521/2224/2815.0/13.713/1415/14
開口寸法(mm)175×175240×240225×225~240×240150×200175×175150×200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト