ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

パイプファン PF-100N

パイプファン PF-100N PF-100N
通常単価(税別)
4,877円
税込単価
5,365円
通常出荷日:10日目

φ100丸型ターボファンタイプ【特長】・適合パイプ:φ100mm・電源プラグコード付・壁・天井取付可

型番:

PF-100N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PF-100Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
設置場所
居間・洗面所・トイレ用
消費電力(W)
3.1/3.6
サイズ(mm)
φ170×32
JANコード
4937819107018
質量(g)
600
材質
樹脂製
換気風量(㎥/H)
52/54
騒音(dB)
31/32
内容量
1個
-
-

商品情報

パイプファン PF-100N:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PF-100N

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,877円
( 5,365円 )
10日目

詳細情報

基本情報

φ100丸型ターボファンタイプ
【特長】
・適合パイプ:φ100mm
・電源プラグコード付
・壁・天井取付可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプファン PF-100Nの型番PF-100Nのページです。 型番PF-100Nに関する仕様情報を記載しております。
パイプファン PF-100Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプファン PF-100N
パイプファン PFK-100N
トイレファン先端型 T-300
トイレファン先端型 T-75
浴室用換気扇 TK-18
浴室用換気扇 スイッチ付 TK-220D
メーカー高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業
通常価格4,877円4,877円3,851円2,473円5,477円5,463円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
設置場所居間・洗面所・トイレ用居間・洗面所・トイレ用トイレ用トイレ用浴室用浴室用
消費電力(W)3.1/3.63.1/3.615/149/813/1415/14
サイズ(mm)φ170×32170×30×170φ190×183φ145.6×144230×45×230269×50×218
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました