17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

熱風機(デジタル電子温度制御型)
スイデン
10.8Vリチウムイオンバッテリ
マキタ
金属扇 FY-20M5
Panasonic
  • <
  • >

窓用換気扇 FMT-200SM

通常単価(税別)
23,918円
税込単価
26,310円
通常出荷日:5日目

同時吸排形窓用換気扇です。換気と送風を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源 (V)
    単相100
  • ハネ径 (cm)
    20
  • 消費電力 (W)
    37/43(送風強/換気強)
  • サイズ (mm)
    282×160×641
  • JANコード
    4937819106073
  • 質量 (g)
    4700
  • 換気風量 (㎥/H)
    460/460(送風強/換気強)
  • 騒音 (dB)
    38/40(送風強/換気強)
  • コード長 (m)
    1.2
  • 内容量
    1個

型番:

FMT-200SM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様
定格単相100V(85~110%)(50/60Hz)
消費電力量
(送風強・換気強)
37/43W(50/60Hz)
待機電力量0.78/0.81W(50/60Hz)
許容周囲温度5~40℃(90%RH MAX at 40℃)
本体質量約4.7kg
本体寸法
(幅×奥行き×高さ)
282×160×641mm
タイマー設定時間連続・1・2・4・6・8時間
温度センサー
設定温度
23・24・25・26・27・28℃
リモコン方式ワイヤレスリモートコントロール(1方向送信)
防水構造(IPX-7)※
リモコン電源CR2032×1個
リモコン質量約25g(リモコンホルダー、電池含む質量約32g)

※IPX-7(防浸形):一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水深しても内部に浸水しない。

■風量調節
モード消費電力
(50/60Hz)
風量(m3/h)騒音(dB)
送風強18/21W46038
弱12/15W35034
微9/12W24028
換気強19/22W46040
弱12/14W28029

外形図

窓用換気扇 FMT-200SM  外形図

注意・禁止事項

  • 交流100V以外では使用しないでください。
  • 落下防止のため、取り付け時は窓を閉めて作業してください。
  • 浴室など湿気の多い場所には絶対に取り付けないでください。
  • 雨や風の強い日は運転を中止し、窓を閉めてください。
  • 防犯上窓から侵入されるおそれのある場所に取り付ける場合は、補助錠(市販品)を使用するか、外出時などは必ず戸締りをしてください。
  • 台所など油煙の発生する場所や高温になる場所には取り付けないでください。
  • 運転中は羽の中に指や物を入れないでください。
  • 「給気」は外気を取り入れます。冷房機能ではございません。

FMT-200SMの仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
20
消費電力(W)
37/43(送風強/換気強)
サイズ(mm)
282×160×641
JANコード
4937819106073
質量(g)
4700
換気風量(㎥/H)
460/460(送風強/換気強)
騒音(dB)
38/40(送風強/換気強)
コード長(m)
1.2
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FMT-200SM

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,918円
( 26,310円 )
5日目

詳細情報

基本情報

同時吸排形窓用換気扇です。
換気と送風を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します。
【特長】
・「エアコンの苦手な方にも心地よい夏の涼空間を」というコンセプトから生まれた「ウィンドゥ ツインファン」。
・2つのファンが室内にこもった空気を換気し、自然の外気を取り入れます。
・温度による自動運転やOFFタイマーなどの機能で省エネにも配慮。
・お部屋の空気をよみがえらせます。
・暑い夏の夜も快適空間。
・タバコやペットのニオイを強力換気。
・いろいろな窓にカンタン取り付け。付属の部材で最大1500mmまでの高さの窓に取り付けられます。別売オプションを利用すれば、最大2400mmまでの高さに取り付け可能。
・上下左右ルーバーで風向調整。
・ミニリモコン付。
【仕様】
・取付可能窓枠高:690~1500mm(別売オプションにより2400mmまで延長可能)
・待機電力:0.78/0.81W
・許容周囲温度:5~40℃(90%RH MAX at 40℃)
・タイマー設定時間:連続・1・2・4・6・8時間
・温度センサー設定温度:23・24・25・26・27・28℃
・リモコン方式:ワイヤレスリモートコントロール(1方向送信)防水構造(IPX-7)
・リモコン電源:CR2032×1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓用換気扇 FMT-200SMの型番FMT-200SMのページです。 型番FMT-200SMに関する仕様情報を記載しております。
窓用換気扇 FMT-200SMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓用換気扇 FMT-200SM
窓用換気扇ツインファン
業務用有圧換気扇 EGGシリーズ
産業用有圧換気扇 低騒音形 EWDCシリーズ(速度調節タイプ)
有圧換気扇(1速式・三相200V)
圧力扇(1速式・三相200V)
メーカー高須産業高須産業三菱電機三菱電機スイデンテラル
通常価格23,918円15,695円114,570円87,210円 -41,508円 -42,493円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目〜
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100単相100三相200単相100三相200三相200
ハネ径(cm)20205040--
消費電力(W)37/43(送風強/換気強)30/31----
サイズ(mm)282×160×641282×160×641----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました