17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

窓用換気扇 FM-200HN

通常単価(税別)
6,931円
税込単価
7,624円
通常出荷日:10日目

【特長】・窓の開閉も自由自在・窓左右どちらにも取付けOK!・木枠窓、アルミサッシ窓など取付可能・汚れて...

詳細を確認

型番:

FM-200HN
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FM-200HNの仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
20
詳細タイプ
排気
消費電力(W)
15/17
サイズ(mm)
280×126×410~1150
JANコード
4937819106035
質量(g)
1900
換気風量(㎥/H)
500/510
騒音(dB)
40/42
内容量
1個
-
-

商品情報

窓用換気扇:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FM-200HN

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,931円
( 7,624円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓の開閉も自由自在
・窓左右どちらにも取付けOK!
・木枠窓、アルミサッシ窓など取付可能
・汚れても外して洗え掃除が楽な分解構造
・延長パネル付
・引きひもスイッチ付
・電源コードプラグ付
・取付窓高さ41cm~115cm
・別売延長パネルセット(FM-200HN-S)(取付窓高さ115cm~195cm)
・窓枠高さ微調整機構付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓用換気扇 FM-200HNの型番FM-200HNのページです。 型番FM-200HNに関する仕様情報を記載しております。
窓用換気扇 FM-200HNのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
喫煙室の窓に設置
4
満足度:4.0
換気扇取付の穴を開ける必要がないし、窓枠の高さに調整できるので、取付は簡単でした。欲をいえば、取付枠がもう少し頑丈だと有...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓用換気扇 FM-200HN
換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN
天井扇 TK-240DX
浴室用換気扇 TK-18
天井用換気扇 TK-180/TK-181
浴室用換気扇 スイッチ付 TK-220D
メーカー高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業
通常価格6,931円8,027円9,670円5,477円5,749円 -5,463円
通常出荷日10日目4日目10日目10日目10日目10日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
ハネ径(cm)201215-10-
詳細タイプ排気排気排気連動式シャッター 排気-同時吸排
消費電力(W)15/1724/2821/2213/1411.1/11.515/14
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト