ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

油脂棒

通常単価(税別)
1,331
税込単価
1,464
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・砥石、エメリーバフの耐久性を向上させます。【用途】・潤滑剤

型番:

UUSBO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UUSBOの仕様・寸法情報

商品タイプ
油脂スティック
重量(g)
250

型番リスト

表示件数
型番
UUSBO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,331
( 1,464 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥石、エメリーバフの耐久性を向上させます。
【用途】
・潤滑剤

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油脂棒の型番UUSBOのページです。 型番UUSBOに関する仕様情報を記載しております。
油脂棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油脂棒
ダイヤモンド希釈液(油性)
ダイヤモンド希釈液(水性用)
希釈液(ダイヤモンドコンパウンド用)
ダイヤモンドペースト希釈液
ウッドスティック(ソフト・ハード)
メーカー上村工業ナカニシナカニシ柳瀬トラスコ中山柳瀬
通常価格1,33116,40216,0402,814 -1,600822 -
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目在庫品1日目〜2日目1日目
商品タイプ油脂スティック希釈液希釈液希釈液希釈液ウッドスティック
重量(g)250-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト