ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • 寸法 φDb(mm)

    ~mm
  • 先端径φDc1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini ボアタイプ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini ボアタイプ 加工素材
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini ボアタイプ 加工用途

工具寿命に影響を及ぼすクランプ剛性改善

  • インサート固定ネジのサイズアップ
  • ホルダとの接触面積拡大
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini ボアタイプ クランプ剛性改善図

使用用途により使い分けができる3種類の形状

  • 経済性に優れた4コーナタイプインサート
  • 低抵抗タイプのブレーカに加え、更に切れ味を重視したLFブレーカを標準化。
    高送り加工の適用範囲が拡大します。
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini ボアタイプ 使い分けられる3種ブレーカの特長

 

外形図

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini ボアタイプ 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini ボアタイプ 標準切削条件表

※赤字は第1推奨材種です。

※この切削条件表は、L/D=3 未満での切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
※ GX コート、JS コートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

 

2. 取付け時のご注意

(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

 

3. 使用上のご注意

(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

寸法 a

(mm)

寸法 φDb

(mm)

先端径φDc1

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 φd

(mm)

寸法 φd1

(mm)

最小発注数量
40
40
5
8.4
35
28
19
5.6
16
13.5
1個
50
50
7
8.4
47
38
19
5
22.225
17
1個
50
50
7
10.4
40
38
20
6.3
22
17
1個
63
50
8
8.4
60
51
19
5
22.225
20
1個
63
50
8
10.4
60
51
20
6.3
22
17
1個
63
50
8
12.4
60
51
22
7
27
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,780円
( 49,258円 )
2日目
57,818円
( 63,600円 )
2日目
53,902円
( 59,292円 )
2日目
61,764円
( 67,940円 )
2日目
57,581円
( 63,339円 )
2日目
57,581円
( 63,339円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り加工の切削抵抗低減とコスト低減に新提案
・経済性に優れた4コーナタイプインサート
・用途に合わせてインサート選定が可能

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini ボアタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini ボアタイプ
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini シャンクタイプ
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径インチサイズ)
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格44,780円-23,777円 -22,679円 -32,231円 -40,090円 -40,090円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝
取付け方法アーバー柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプアーバーアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト