ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバークリーンS【6個入り】

通常単価(税別)
8,505円
税込単価
9,356円
通常出荷日:3日目

【特長】・固化した油脂、石けんカス、毛髪など、パイプ詰まりの原因になる汚物を化学反応で溶かし、同時に悪...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    水回り用
  • 詳細タイプ
    外観:白色粉末
  • JANコード
    4979782036674
  • トラスココード
    114-1549
  • 容量(g)
    600
  • 内容量
    1箱(600g×6本)

ご注意

  • 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

型番:

NZ12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

NZ12の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
水回り用
詳細タイプ
外観:白色粉末
JANコード
4979782036674
トラスココード
114-1549
容量(g)
600
内容量
1箱(600g×6本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NZ12

内容量

最小発注数量
1箱(600g×6本)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,505円
( 9,356円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固化した油脂、石けんカス、毛髪など、パイプ詰まりの原因になる汚物を化学反応で溶かし、同時に悪臭も除去。
・発熱、発泡作用により、汚れをダブル洗浄。
・PRTR法非該当・環境ホルモンフリー
【用途】
・風呂、洗面所、厨房関係、トイレ等の配水管洗浄

ご注意

  • 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバークリーンSの型番NZ12のページです。 型番NZ12に関する仕様情報を記載しております。
オーバークリーンSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバークリーンS
アスファルトクリーン
トイレクリーナー
トアレS
クリーン99-L
プラスチックみがき プラスクリーン
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業アズワンミラコン
通常価格8,505円17,113円705円8,735円3,862円 -940円
通常出荷日3日目1日目4日目4日目1日目3日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途水回り用その他水回り用水回り用その他住居用
詳細タイプ外観:白色粉末液体酸性タイプ---
JANコード4979782036674497978203749749797820339944979782037848--
トラスココード114-1549472-9862114-1539114-1546--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました