ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロコート・デルタ

通常単価(税別)
13,296円
税込単価
14,626円
通常出荷日:3日目

【特長】・塗膜に柔軟性を与え、耐傷性に優れ長時間艶を持続させます。・高濃度タイプでありながら、塗布時の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂ワックス
  • 用途
    床・壁用
  • 詳細タイプ
    中乾タイプ
  • JANコード
    4979782035387
  • トラスココード
    189-6876
  • 色
    薄クリーム~クリーム色乳液状液体
  • 容量(kg)
    18
  • 材質1
    主成分:金属架橋型アクリル樹脂・アルカリ可溶性樹脂・ワックス・グリコール系溶剤・1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール・可塑剤
  • 希釈倍率
    原液
  • 仕様
    液性:弱アルカリ性
  • 内容量
    1缶(18kg)

型番:

MA28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MA28の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
床・壁用
詳細タイプ
中乾タイプ
JANコード
4979782035387
トラスココード
189-6876
色
薄クリーム~クリーム色乳液状液体
容量(kg)
18
材質1
主成分:金属架橋型アクリル樹脂・アルカリ可溶性樹脂・ワックス・グリコール系溶剤・1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール・可塑剤
希釈倍率
原液
仕様
液性:弱アルカリ性
内容量
1缶(18kg)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MA28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,296円
( 14,626円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜に柔軟性を与え、耐傷性に優れ長時間艶を持続させます。
・高濃度タイプでありながら、塗布時の作業性に優れています。
・衝撃吸収・弾性ポリマー。通常の樹脂ワックスは強い衝撃が加わると耐え切れず傷(スカッフマーク)が付きますが、プロコートデルタは衝撃吸収・弾性ポリマーの配合により、被膜に適度なクッション性を与え、衝撃を吸収。耐スカッフマーク性、耐ヒールマーク性などに優れ、より長期間、美観を維持します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロコート・デルタの型番MA28のページです。 型番MA28に関する仕様情報を記載しております。
プロコート・デルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロコート・デルタ
セラリムーバーS
セラグリップ
マンションフローリング用樹脂ワックス
耐ヒールマーク性樹脂ワックスヒールブ
樹脂ワックス ストーンライフクリーナー
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業ユシロ化学ユシロ化学ディバーシー
通常価格13,296円15,153円21,291円8,729円27,686円28,302円
通常出荷日3日目3日目4日目1日目2日目1日目
商品タイプ樹脂ワックス洗剤防滑剤樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス
用途床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用
詳細タイプ中乾タイプ液体----
JANコード497978203538749797820385004979782037442---
トラスココード189-6876114-1556189-6906---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました