17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポールつかみ金具 SK-30

ポールつかみ金具

通常単価(税別)
1,693円
税込単価
1,862円
通常出荷日:3日目

【特長】・取付けポールの径が25mm~60mm(有効範囲)までOK・スパナー(13mm用)1つでしっか...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4953120034003
  • ポール適用径 (mm)
    25~60
  • 仕様
    ポールからミラーまでの距離(mm):110
  • 内容量
    1個

型番:

SK-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-30の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4953120034003
ポール適用径(mm)
25~60
仕様
ポールからミラーまでの距離(mm):110
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-30

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,693円
( 1,862円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けポールの径が25mm~60mm(有効範囲)までOK
・スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポールつかみ金具の型番SK-30のページです。 型番SK-30に関する仕様情報を記載しております。
ポールつかみ金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポールつかみ金具
はさみ込み金具 どこでもクランプ
細パイプ支持サドル
ステンレスミラー
プラスチックベルト
ベルト保護カバー
メーカー信栄物産信栄物産信栄物産信栄物産信栄物産信栄物産
通常価格1,693円2,027円639円 -12,085円 -1,188円 -537円 -
通常出荷日3日目9日目3日目3日目〜2日目2日目
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
JANコード49531200340034953120033006----
ポール適用径(mm)25~60--34~50.8--
仕様ポールからミラーまでの距離(mm):110取付け場所の幅(mm):45~170----
内容量1個1個1パック(2個)1個1パック(2本)1セット(2本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました