17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デントール Mini

通常単価(税別)
7,740円~37,412円
税込単価
8,514円~41,153円
通常出荷日:4日目

ポリマーコーティングの前に、鈑金塗装のお手伝いに使えるデントールMini。【特長】・簡単!早い!経済的...

詳細を確認
    未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    660の外観

    660の外観

    デントールMiniの使用イメージ(使用前)

    デントールMiniの使用イメージ(使用前)

    デントールMiniの使用イメージ(使用後)

    デントールMiniの使用イメージ(使用後)

    ブロック(2個入り)のサイズ

    • 661A:10-A
    • 661B:10-B
    • 661C:10-C
    • 661D:10-D
    • 662A:20-A
    • 662B:20-B
    • 662C:20-C
    • 662D:20-D
    • 663A:30-A
    • 663B:30-B
    • 663C:30-C
    • 663D:30-D

    660のセット内容

    品番品名
    660デントールMini
    1セット内容
    (1)デントールブロック 10B
    (2)デントールブロック 10C
    (3)デントールブロック 20B
    (4)デントールブロック 20C
    (5)デントールブロック 30B
    (6)デントールブロック 30C
    (7)デントールプーラー
    (8)デントールハンマー ウレタン&木
    (9)デントールマーカー用矢印 4枚
    (10)温度計
    (11)ハサミ
    (12)マニュアルビデオ
    (13)取扱説明書
    (14)収納ボックス

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 詳細タイプ

    • サイズ

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    詳細タイプ

    サイズ

    内容量

    最小発注数量
    セット
    -
    1セット
    1個
    ブロック
    10-A
    1パック(2個)
    1個
    ブロック
    10-B
    1パック(2個)
    1個
    ブロック
    10-C
    1パック(2個)
    1個
    ブロック
    10-D
    1パック(2個)
    1個
    ブロック
    20-A
    1パック(2個)
    1個
    ブロック
    20-B
    1パック(2個)
    1個
    ブロック
    20-C
    1パック(2個)
    1個
    ブロック
    20-D
    1パック(2個)
    1個
    ブロック
    30-A
    1パック(2個)
    1個
    ブロック
    30-B
    1パック(2個)
    1個
    ブロック
    30-C
    1パック(2個)
    1個
    ブロック
    30-D
    1パック(2個)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,412円
    ( 41,153円 )
    4日目
    7,740円
    ( 8,514円 )
    4日目
    7,740円
    ( 8,514円 )
    4日目
    7,740円
    ( 8,514円 )
    4日目
    7,740円
    ( 8,514円 )
    4日目
    7,740円
    ( 8,514円 )
    4日目
    7,740円
    ( 8,514円 )
    4日目
    7,740円
    ( 8,514円 )
    4日目
    7,740円
    ( 8,514円 )
    4日目
    7,740円
    ( 8,514円 )
    4日目
    7,740円
    ( 8,514円 )
    4日目
    7,740円
    ( 8,514円 )
    4日目
    7,740円
    ( 8,514円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    ポリマーコーティングの前に、鈑金塗装のお手伝いに使えるデントールMini。
    【特長】
    ・簡単!早い!経済的!
    ・車のボディに出来たデント(小さな凹み)を内張りをはずさず、外板より引き出す画期的な商品!
    ・デントールテクニックは新技術としてユーザーから求められています
    ・マニュアルDVDと説明書のみでデント補修の技術が習得できる
    ・デントールブロックは気温や凹みの大きさで使い分ける
    【用途】
    ・デント引き出し
    ・鈑金簡易補修

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デントール Miniのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q溶剤の保存は可能ですか?
    A
    揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デントール Mini
    吸盤式 テールランプリムーバー
    トリムクリッププライヤー 30°
    ベアリング挿入工具セット
    4.0~7.0mm タップレンチ
    オイルチェンジャー“マッハヌーケル”
    メーカーヨトリヤマKTC(京都機械工具)アストロプロダクツ(ワールドツール)エスコエスコザーレン
    通常価格7,740円-1,256円 -2,404円361,032円23,614円109,635円
    通常出荷日4日目3日目〜1日目2日目1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト