17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補助キャップ S・M

補助キャップ S・M

通常単価(税別)
926928
税込単価
1,0191,021
通常出荷日:4日目

二液塗料の硬化剤など固くしまった内ブタも簡単脱着できる補助キャップ。【特長】・材質:ポリプロピレン、ス...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • セット内容
    キャップ:3個、ビス:3本
  • 内容量
    1セット
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

補助キャップ:関連画像

560の外観

補助キャップ:関連画像

補助キャップの取り付け図

サイズ

  • 560:S
  • 561:M

セット内容

  • キャップ:3ヶ
  • ビス:3本

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

サイズ

内容量

最小発注数量
S
1セット
2個
M
1セット
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
926
( 1,019 )
4日目
928
( 1,021 )
4日目

詳細情報

基本情報

二液塗料の硬化剤など固くしまった内ブタも簡単脱着できる補助キャップ。
【特長】
・材質:ポリプロピレン、スチール。
【用途】
・二液硬化剤等の簡単脱着フタ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補助キャップ S・Mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助キャップ S・M
使い捨て塗料容器 600cc・1L
さげ缶X
YBボトル
保存容器 100cc・250cc
さげ缶1型
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格926-657 -3,5151,4045,396 -4,029
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
セット内容キャップ:3個、ビス:3本容器:10枚、ホルダー:1個、ミキシングバー(小):1本容器:100枚 ホルダー:2個容器・フタ:各6個 表示ラベル:6枚容器・フタ:各40個内容器:21枚 ホルダー:1個
内容量1セット1セット1セット1セット1セット1セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト