17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上カップ補給スタンド 壁掛け 546

上カップ補給スタンド 壁掛け

通常単価(税別)
3,092
税込単価
3,401
通常出荷日:4日目

塗料補給用スタンド。【特長】・上カップ450cc用の補給スタンド。・かべ掛けタイプ。【用途】・上カップ...

詳細を確認

型番:

546
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

上カップ補給スタンド かべ掛けタイプの仕様

上カップ補給スタンド 壁掛け:関連画像

546の外観

上カップ補給スタンド 壁掛け:関連画像

546の使用イメージ

仕様

  • 材質:スチール、ポリプロピレン

546の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
高さ(mm)
470
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
546

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,092
( 3,401 )
4日目

詳細情報

基本情報

塗料補給用スタンド。
【特長】
・上カップ450cc用の補給スタンド。
・かべ掛けタイプ。
【用途】
・上カップスプレーガン用スタンド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

上カップ補給スタンド 壁掛けの型番546のページです。 型番546に関する仕様情報を記載しております。
上カップ補給スタンド 壁掛けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上カップ補給スタンド 壁掛け
上カップ補給スタンド 床置き
上カップ用フィルター 400cc
使いすて下カップ 700cc
ロングポット
さげ缶X
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格3,0925,6723,0644,498 -4,8543,515
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)4704709512712390
内容量1個1個1セット1セット1セット1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト