17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三角フィルター S・M

三角フィルター S・M【3個入り】

通常単価(税別)
1,5832,056
税込単価
1,7412,262
通常出荷日:4日目

洗浄して繰り返し使える三角フィルター。【特長】・6種類をご用意。・ご注意:カップ上部口径65mm以下に...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 底径 (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    97
  • 内容量
    1パック(3個)

ご注意

  • カップ上部口径65mm以下にはSをお勧めします。
  • 商品は三角フィルターのみです。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

三角フィルター:関連画像

三角フィルターの外観

三角フィルター:関連画像

三角フィルターSの寸法図 単位:mm

三角フィルター:関連画像

三角フィルターMの寸法図 単位:mm

品番 サイズ 本体色
453 S 80メッシュ ホワイト
454 100メッシュ ブルー
455 120メッシュ ピンク
品番 サイズ 本体色
456 M 80メッシュ ホワイト
457 100メッシュ ブルー
458 120メッシュ ピンク

材質

  • 本体:ポリプロピレン
  • フィルター:ステンレス

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ

  • カラー

  • 上部径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

カラー

上部径

(mm)

内容量

最小発注数量
80メッシュ
S
ホワイト
100
1パック(3個)
1パック

3個入り

100メッシュ
S
ブルー
100
1パック(3個)
1パック

3個入り

120メッシュ
S
ピンク
100
1パック(3個)
1パック

3個入り

80メッシュ
M
ホワイト
140
1パック(3個)
1パック

3個入り

100メッシュ
M
ブルー
140
1パック(3個)
1パック

3個入り

120メッシュ
M
ピンク
140
1パック(3個)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,799
( 1,979 )
4日目
1,800
( 1,980 )
4日目
1,583
( 1,741 )
4日目
1,826
( 2,009 )
4日目
2,056
( 2,262 )
4日目
1,714
( 1,885 )
4日目

詳細情報

基本情報

洗浄して繰り返し使える三角フィルター。
【特長】
・6種類をご用意。
・ご注意:カップ上部口径65mm以下にはSをお勧めします。
・ご注意:商品は三角フィルターのみです。
【用途】
・塗料等のろ過。

ご注意

  • カップ上部口径65mm以下にはSをお勧めします。
  • 商品は三角フィルターのみです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三角フィルター S・Mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角フィルター S・M
使いすて下カップ 700cc
さげ缶新3型
YBボトル
ロングポット
さげ缶3型
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格1,583-4,498 -1,9871,4044,8542,755
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
底径(mm)50841356375135
高さ(mm)97127144225123140
内容量1パック(3個)1セット1袋(30枚)1セット1セット1箱(30枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト