17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュートン保存容器【20個入り】

通常単価(税別)
12,668円
税込単価
13,935円
通常出荷日:4日目

【特長】・重力式塗装装置ニュートンのオプションです。【用途】・車の全塗装等、大量の吹き付け塗装

  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 対応容量
    4000cc
  • 内容量
    1パック(20個)

型番:

440A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

440Aの仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
対応容量
4000cc
内容量
1パック(20個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
440A

内容量

最小発注数量
1パック(20個)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,668円
( 13,935円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重力式塗装装置ニュートンのオプションです。
【用途】
・車の全塗装等、大量の吹き付け塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュートン保存容器の型番440Aのページです。 型番440Aに関する仕様情報を記載しております。
ニュートン保存容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュートン保存容器
ニュートン使いすて容器
調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット
調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)
重力式塗装装置(ニュートン)4000cc 保存タイプ
重力式塗装装置(ニュートン)セット 使い捨てタイプ
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格12,668円11,128円4,954円7,899円16,064円15,927円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
対応容量4000cc3000cc350・450・550cc300cc~550cc4000cc3000cc
内容量1パック(20個)1パック(50個)1セット(45本)1セット(90本)1セット1セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました