17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使いすて下カップ 700cc

使いすて下カップ 700cc

通常単価(税別)
4,4986,024
税込単価
4,9486,626
通常出荷日:4日目

調色容器がそのまま下カップになった塗料カップ。【特長】・半透明で軽いカップ。・対比目盛 2:1、4:1...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 対応容量
    700cc
  • 上部径 (mm)
    93
  • 底径 (mm)
    84
  • 高さ (mm)
    127
  • 内容量
    1セット

ご注意

  • ご注文の際には取り付け部ニップルサイズをご確認下さい。
  • 使い捨て容器が付属します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使いすて下カップ 700cc の仕様

使いすて下カップ:関連画像

使いすて下カップ 700ccの外観

使いすて下カップ:関連画像

使いすて下カップ 700ccの外観 ※フィルター別売り

422

使いすて下カップ:関連画像

422の外観 取り付け部ニップルサイズ13mm

セット内容

  • 700ccホルダー1/4:一式
  • 使いすて容器:10+1ケ
  • ミキシングバー:1本
  • フリーサイズフィルター100メッシュφ7.5(直径7.5mm):1ケ

特長

  • PE1/4インチ(2分)

423

使いすて下カップ:関連画像

423の外観 取り付け部ニップルサイズ16.3mm

セット内容

  • 700ccホルダー3/8:一式
  • 使いすて容器:10+1ケ
  • ミキシングバー:1本
  • フリーサイズフィルター100メッシュφ9.5(直径9.5mm):1ケ

特長

  • PE3/8インチ(3分)
  • ※ ご注文の際は、取り付け部ニップルサイズをご確認ください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

セット内容

内容量

最小発注数量
700cc1/4
700ccホルダー:1個、使いすて容器:11個、ミキシングバー:1本、フリーサイズフィルター100メッシュφ7.5:1個
1セット
3個
700cc3/8
700ccホルダー:1個、使いすて容器:11個、ミキシングバー:1本、フリーサイズフィルター100メッシュφ9.5:1個
1セット
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,024
( 6,626 )
4日目
4,498
( 4,948 )
4日目

詳細情報

基本情報

調色容器がそのまま下カップになった塗料カップ。
【特長】
・半透明で軽いカップ。
・対比目盛 2:1、4:1、10:1。
・容器材質:ポリエチレン/ホルダー、他:ナイロン、真鍮。
【用途】
・調色および下カップ塗装に最適。

ご注意

  • ご注文の際には取り付け部ニップルサイズをご確認下さい。
  • 使い捨て容器が付属します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使いすて下カップ 700ccのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使いすて下カップ 700cc
さげ缶2型
さげ缶ミニ
さげ缶3型
さげ缶新3型
ロングポット
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格4,498-2,4572,9922,7551,9874,854
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
対応容量700cc2.5L1L2.2L2.2L500cc
上部径(mm)9317513017517985
底径(mm)8415510013513575

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト