17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大) 302

調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)

通常単価(税別)
4,667
税込単価
5,134
通常出荷日:4日目

ストレート容器の調色兼保存容器。【特長】・6点セット。・550ccのみフタ付き。・表示ラベル20枚付き...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 対応容量
    300cc~550cc
  • セット内容
    300㏄~550㏄まで6点:各15本、計90本
  • 内容量
    1セット(90本)

型番:

302
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

調色兼保存容器 6点セット(大)の仕様

調色兼保存容器 6点セット 大:関連画像

302の外観

セット内容

  • 300cc、350cc、400cc、450cc、500cc、550ccの6点。
  • 各15本、計90本。

302の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
対応容量
300cc~550cc
セット内容
300㏄~550㏄まで6点:各15本、計90本
内容量
1セット(90本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
302

内容量

最小発注数量
1セット(90本)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667
( 5,134 )
4日目

詳細情報

基本情報

ストレート容器の調色兼保存容器。
【特長】
・6点セット。
・550ccのみフタ付き。
・表示ラベル20枚付き。
・対比目盛10:1。
・材質:ポリプロピレン。
【用途】
・調色・簡易保存に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)の型番302のページです。 型番302に関する仕様情報を記載しております。
調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調色兼保存容器(ストレート容器) 6点セット(大)
調色兼保存容器(ストレート容器) 3点セット
上カップ用フィルター 400cc
さげ缶X
さげ缶1型
YBボトル
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格4,6674,1723,0643,5154,0291,404
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
対応容量300cc~550cc350・450・550cc400cc400cc×43L500cc
セット内容300㏄~550㏄まで6点:各15本、計90本350㏄・450㏄・550㏄:各15本、計45本フィルター本体:3個、脱着冶具:1個容器:100枚 ホルダー:2個内容器:21枚 ホルダー:1個容器・フタ:各6個 表示ラベル:6枚
内容量1セット(90本)1セット(45本)1セット1セット1セット1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト