17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ローラーバケットSX
大塚刷毛製造
さげ缶X
ヨトリヤマ
柄付ゴムベラ 長柄
大塚刷毛製造
ローラーバケット S 220

ローラーバケット S 220【1~10個入り】

通常単価(税別)
4,3204,584
税込単価
4,7525,042
通常出荷日:4日目

持ち運び、塗装に便利な容器。【特長】・7インチ用の格安品。ブリキ製の約1/4の低価格。・セットの内容器...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ローラーバケット S の仕様

ローラーバケットS:関連画像

220の外観

220(セット)

  • 容量:4L
  • セット内容:バケット10ケ、ネット10枚
  • ※ ローラーは付属しておりません。

220H(単品)

  • 品名:バケット
  • 容器寸法:巾・上部(底)225(205)×奥行・上部(底)170(150)×高さ135mm
  • ※ バケットは内寸法です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

セット内容

内容量

最小発注数量
セット
-
-
-
バケット10個、ネット10枚
1セット
2個
バケット
225
170
135
-
1パック(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,584
( 5,042 )
4日目
4,320
( 4,752 )
4日目

詳細情報

基本情報

持ち運び、塗装に便利な容器。
【特長】
・7インチ用の格安品。ブリキ製の約1/4の低価格。
・セットの内容器の底が斜め担っており塗料を最後まで使い切りやすい。
・材質:ポリプロピレン。
【用途】
・塗装作業。
・塗装作業時の塗料の持ち運び。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーバケット S 220のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーバケット S 220
ローラーバケット M 225
ローラーバケット SX 223
ブラックバケット S 222
ニュートン保存容器
さげ缶X
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格4,320-6,057 -4,178 -3,683 -12,1343,515
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
対応容量4L6L4.5L4L4000cc400cc×4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト