17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォータージャグ用カップホルダー M-5010

ウォータージャグ用カップホルダー

通常単価(税別)
1,620
税込単価
1,782
通常出荷日:8日目

205~210mlのペーパーカップ対応のカップホルダーです。16〜30個収納可能です。

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    幅85×奥行90×高さ115
  • JANコード
    4976790750103
  • 質量 (g)
    135
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 仕様
    収納可能カップサイズ:外径約72 ~74㎜、高さ80㎜前後、容量:約205 ~210㎖のペーパーカップ、取り付け:マグネット式

型番:

M-5010
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプサイズ(幅×奥行×高さ)質量材質
M-5010その他85×90×115mm135gポリプロピレン

M-5010の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
幅85×奥行90×高さ115
JANコード
4976790750103
質量(g)
135
材質
ポリプロピレン
仕様
収納可能カップサイズ:外径約72 ~74㎜、高さ80㎜前後、容量:約205 ~210㎖のペーパーカップ、取り付け:マグネット式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-5010
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,620
( 1,782 )
8日目

詳細情報

基本情報

205~210mlのペーパーカップ対応のカップホルダーです。
16〜30個収納可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォータージャグ用カップホルダーの型番M-5010のページです。 型番M-5010に関する仕様情報を記載しております。
ウォータージャグ用カップホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォータージャグ用カップホルダー
デリス シルバーペットボトルカバー<350・500ml兼用>
クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)
クールヒッツ ウォータージャグ(ネイビー)
アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100
抗菌クールタイム
メーカーパール金属パール金属パール金属パール金属パール金属パール金属
通常価格1,6208818,7127,015 -312 -96 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷剤
サイズ(mm)幅85×奥行90×高さ115φ90×140240×280×高さ425、収納サイズ:240×280×高さ365---
JANコード497679075010349767907185544976790750349---
質量(g)1351201700---
材質ポリプロピレン本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=PVC(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6㎜厚)内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム本体:表面=ポリエステル(アルミ蒸着)、内面=発泡ポリエチレン、ハンドル:ポリプロピレンパック外装:ポリエチレン合成フィルム(無機系抗菌剤使用)、内容物:高吸水性ポリマー ※内容物には抗菌剤を使用しておりません。※増粘剤(ゲル状にする物)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト