ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マグネットポケットB5 内寸法150x187mm白

マグネットポケットB5 内寸法150x187mm白 マク-501NW
通常単価(税別)
2,779
税込単価
3,057
通常出荷日:2日目

【特長】・金属面に付けられるマグネットタイプの書類用ポケット。・大型見出し付き。・B5コピー用紙約16...

詳細を確認

型番:

マク-501NW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マク-501NWの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-501NW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779
( 3,057 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属面に付けられるマグネットタイプの書類用ポケット。
・大型見出し付き。
・B5コピー用紙約165枚まで。
【商品仕様】
・JANコード:4901480421360
・外寸法:270×197mm
・ポケット内寸法:150×187mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットポケットB5 内寸法150x187mm白の型番マク-501NWのページです。 型番マク-501NWに関する仕様情報を記載しております。
マグネットポケットB5 内寸法150x187mm白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットポケットB5 内寸法150x187mm白
マグネットポケットB5 内寸法150x187mm青
マグネットカードケースB5 内寸法185x260mm 青 マク-605B
マグネットカードケースB5 内寸法185x260mm 白 マク-605W
マグネットポケットA4 内寸法180x230mm青
マグネットポケット A4 内寸法180x230mm 赤
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,7792,7792,7282,7283,5253,525
通常出荷日2日目2日目6日目6日目2日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました