ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マグネットポケット A4 内寸法180x230mm 黒

マグネットポケット A4 内寸法180x230mm 黒 マク-500ND
通常単価(税別)
3,525
税込単価
3,878
通常出荷日:6日目

【特長】・金属面に付けられるマグネットタイプの書類用ポケット。・大型見出し付き。・A4コピー用紙約20...

詳細を確認

型番:

マク-500ND
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マク-500NDの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-500ND
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,525
( 3,878 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属面に付けられるマグネットタイプの書類用ポケット。
・大型見出し付き。
・A4コピー用紙約205枚まで。
【商品仕様】
・JANコード:4901480421308
・外寸法:300×240mm
・ポケット内寸法:180×230mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットポケット A4 内寸法180x230mm 黒の型番マク-500NDのページです。 型番マク-500NDに関する仕様情報を記載しております。
マグネットポケット A4 内寸法180x230mm 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットポケット A4 内寸法180x230mm 黒
マグネットポケットA4 内寸法180x230mm青
マグネットポケット A4 内寸法180x230mm 赤
マグネットポケット A4 内寸法180x230mm 緑
マグネットポケットハガキヨコ内寸法110x156mm黒
マグネットポケットB5 内寸法150x187mm白
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格3,5253,5253,5253,5251,9122,779
通常出荷日6日目2日目6日目6日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました