ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグネットシート(ホワイトボードタイプ)200x150mm 白 マク-310W

マグネットシート(ホワイトボードタイプ)200x150mm 白 マク-310W マク-310W
通常単価(税別)
1,078円
税込単価
1,186円
通常出荷日:2日目

【特長】・材質/表面:塩ビシート+PPフィルム、裏面:マグネットシート。・ホワイトボードマーカーを使え...

詳細を確認

型番:

マク-310W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マク-310Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-310W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,078円
( 1,186円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質/表面:塩ビシート+PPフィルム、裏面:マグネットシート。
・ホワイトボードマーカーを使えば何度も書き消しできます。
・コクヨマグネットシートには、5mm方眼罫入りのあて紙が付いています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480418865

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットシート(ホワイトボードタイプ)200x150mm 白 マク-310Wの型番マク-310Wのページです。 型番マク-310Wに関する仕様情報を記載しております。
マグネットシート(ホワイトボードタイプ)200x150mm 白 マク-310Wのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試験部品保管の管理用として使用しています
5
満足度:5.0
自部署は、当社製品の評価試験をしていて、試験後の試験部品の管理用として使用しています。試験品は、金属(スチール製)の引出...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットシート(ホワイトボードタイプ)200x150mm 白 マク-310W
マグネットシート(ホワイトボードタイプ)200x150mm 青 マク-310B
マグネットシート(ホワイトボードタイプ)200x150mm 黄 マク-310Y
マグネットシート(ホワイトボードタイプ)200x150mm 橙 マク-310YR
マグネットシート 300×200mm 白 マク-301W
マグネットバー強力タイプW30xH10xL200mm 白 マク-221W
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,078円1,078円1,078円1,078円1,912円1,323円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート