17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 987×687 マ-907N マ-907N

デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 987×687 マ-907N

通常単価(税別)
9,8947,247
税込単価
10,8837,972
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品。・再生素材を使いながら、...

詳細を確認

    型番:

    マ-907N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    マ-907Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    マ-907N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,8947,247
    ( 7,972 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品。
    ・再生素材を使いながら、マットに挟んだ書類が見やすい透明度を実施しました。
    ・コピーのインクの付着しにくい両面非転写タイプです。
    ・条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
    ・コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
    ・一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
    ・感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
    ・ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
    ・表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。
    ・天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
    ・「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480508573

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 987×687 マ-907Nの型番マ-907Nのページです。 型番マ-907Nに関する仕様情報を記載しております。
    デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 987×687 マ-907Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 987×687 マ-907N
    デスクマット 軟質(オレフィン系樹脂) 下敷きなし 1187×587 マ-1926
    デスクマット 軟質(オレフィン系樹脂) 下敷き付 987×587 マ-1806M
    デスクマット 軟質(塩化ビニル) 非転写 下敷きなし 1587×687 マ-567
    デスクマット(下敷付ダブルタイプ)
    デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
    メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨ森松森松
    通常価格9,8946,4696,62513,3207,765 -8,356 -
    通常出荷日5日目5日目6日目7日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト