17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクマット 軟質(オレフィン系樹脂) 下敷きなし 1187×587 マ-1926 マ-1926

デスクマット 軟質(オレフィン系樹脂) 下敷きなし 1187×587 マ-1926

通常単価(税別)
6,469
税込単価
7,116
通常出荷日:5日目

【特長】・環境に配慮し、非塩ビ素材(オレフィン系樹脂)を採用したデスクマット。再生オレフィンタイプに比...

詳細を確認

    型番:

    マ-1926
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    マ-1926の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    マ-1926
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,469
    ( 7,116 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境に配慮し、非塩ビ素材(オレフィン系樹脂)を採用したデスクマット。再生オレフィンタイプに比べ廉価で、塩ビタイプと同等の価格なので、より環境負荷の少ないタイプとして塩ビタイプからの買い替えに最適です。透明でマットに挟んだ書類が見やすく、またコピーのインキなども付着しにくい両面非転写タイプです。
    ・条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
    ・コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
    ・一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
    ・感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
    ・ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
    ・表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。
    ・天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
    ・「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480218465

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デスクマット 軟質(オレフィン系樹脂) 下敷きなし 1187×587 マ-1926の型番マ-1926のページです。 型番マ-1926に関する仕様情報を記載しております。
    デスクマット 軟質(オレフィン系樹脂) 下敷きなし 1187×587 マ-1926のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デスクマット 軟質(オレフィン系樹脂) 下敷きなし 1187×587 マ-1926
    デスクマット 軟質(オレフィン系樹脂) 下敷き付 987×587 マ-1806M
    デスクマット 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし 987×687 マ-907N
    デスクマット 軟質(塩化ビニル) 非転写 下敷きなし 1587×687 マ-567
    デスクマット(下敷付ダブルタイプ)
    デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
    メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨ森松森松
    通常価格6,4696,6257,24710,0908,681 -7,476 -
    通常出荷日5日目6日目5日目7日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました