ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ロックリングファイル 青 A4縦 27mm 2穴 フ-TLF430BZ

ロックリングファイル 青 A4縦 27mm 2穴 フ-TLF430BZ フ-TLF430BZ
通常単価(税別)
2,310円
税込単価
2,541円
通常出荷日:6日目

【特長】・ロック機構付きのとじ具を採用しており、とじ具の開きを押さえ、書類が抜け落ちないようになってい...

詳細を確認

型番:

フ-TLF430BZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-TLF430BZの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-TLF430BZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310円
( 2,541円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機構付きのとじ具を採用しており、とじ具の開きを押さえ、書類が抜け落ちないようになっています。
・コクヨ独自の新機構により、リングの開閉・ロックを片手で簡単に操作できます。
・書類を保護するためのプロテクターがセットされています(書類の両サイドに入れてご使用ください)。
・機能的な分類には、裏面の背見出し紙をお使いください。
【商品仕様】
・JANコード:4901480062709

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックリングファイル 青 A4縦 27mm 2穴 フ-TLF430BZの型番フ-TLF430BZのページです。 型番フ-TLF430BZに関する仕様情報を記載しております。
ロックリングファイル 青 A4縦 27mm 2穴 フ-TLF430BZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックリングファイル 青 A4縦 27mm 2穴 フ-TLF430BZ
ロックリングファイル A4 縦 青 フ-TLF434BZ
ロックリングファイル シングルレバー A4 300枚収容 2穴 青 フ-TLF440BZ
ロックリングファイル シングルレバー A4 300枚収容 4穴 青 フ-TLF444BZ
ロックリングファイル A4 縦 緑 フ-TLF434GZ
Avanti リングファイル A4S 2穴 青(背幅27mm)
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨLIHIT LAB
通常価格2,310円2,310円2,432円2,432円2,310円736円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました