ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

日記帳 キャンパスダイアリー 日付フリー B5 ニ-CF3N

日記帳 キャンパスダイアリー 日付フリー B5 ニ-CF3N ニ-CF3N
通常単価(税別)
792円
税込単価
871円
通常出荷日:6日目

【特長】・日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用で...

詳細を確認

型番:

ニ-CF3N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ニ-CF3Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ニ-CF3N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。
・ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。
・カバーノートとセットで使えばさらに便利/カバーノートとセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480235097

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日記帳 キャンパスダイアリー 日付フリー B5 ニ-CF3Nの型番ニ-CF3Nのページです。 型番ニ-CF3Nに関する仕様情報を記載しております。
日記帳 キャンパスダイアリー 日付フリー B5 ニ-CF3Nのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
予定の管理に使用
4
満足度:4.0
やった事、やらなければならないことを記載しています。書くところも大きくて使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日記帳 キャンパスダイアリー 日付フリー B5 ニ-CF3N
キャンパスノート 3冊パック B5 B罫 30枚 ノ-3BX3N
キャンパスノート B5 A罫 30枚 3冊パック ノ-3AX3N
キャンパスノート A罫 ノ-3AX5N ノ-3AX5N
キャンパスノート 5冊パック B5 B罫 30枚 ノ-3BX5N
キャンパスノート 用途別 B5 5mm方眼罫 3冊 ノ-30S10-5X3N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格792円945円945円1,354円1,354円1,007円
通常出荷日6日目2日目2日目2日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました