ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

つづりこみ表紙セット 表紙10組20枚+ひも10本入 A4 2穴 ツ-RK87

つづりこみ表紙セット 表紙10組20枚+ひも10本入 A4 2穴 ツ-RK87 ツ-RK87
通常単価(税別)
2,024円
税込単価
2,226円
通常出荷日:6日目

【特長】・表紙からつづりひもまで、すべて紙で作られたオール紙製品です。分別することなくそのまま廃棄でき...

詳細を確認

型番:

ツ-RK87
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ツ-RK87の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ツ-RK87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,024円
( 2,226円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表紙からつづりひもまで、すべて紙で作られたオール紙製品です。分別することなくそのまま廃棄できます。(紙ゴミとして処理できます)
・資源の再利用/つづりこみ表紙には飲料パックなどの古紙を活用しており、資源の有効再利用に、より配慮した商品です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480231495

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つづりこみ表紙セット 表紙10組20枚+ひも10本入 A4 2穴 ツ-RK87の型番ツ-RK87のページです。 型番ツ-RK87に関する仕様情報を記載しております。
つづりこみ表紙セット 表紙10組20枚+ひも10本入 A4 2穴 ツ-RK87のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つづりこみ表紙セット 表紙10組20枚+ひも10本入 A4 2穴 ツ-RK87
白表紙 折り線入り B4横 20組40枚 白 ツ-93N
つづりひも#185P 27337
つづりひも(再生ポリエステル繊維)
カードリング No2 シルバー 10個入
スライドリング表紙(B5 S型 26穴・A4 S型 30穴)
メーカーコクヨコクヨライオン事務器ライオン事務器クラウンLIHIT LAB
通常価格2,024円4,138円948円1,181円564円405円 -
通常出荷日6日目6日目1日目9日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました