ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

綴込表紙 白表紙 A4 2穴 20組40枚入 ツ-87N【40個入り】

綴込表紙 白表紙 A4 2穴 20組40枚入 ツ-87N ツ-87N
通常単価(税別)
3,045円
税込単価
3,350円
通常出荷日:2日目

【特長】・すべての白表紙にヒンジ(折り線)が入っています。※とじ穴に金具は付いていません。・つづりひも...

詳細を確認

型番:

ツ-87N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (40個入り)

ツ-87Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ツ-87N
最小発注数量
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,045円
( 3,350円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべての白表紙にヒンジ(折り線)が入っています。※とじ穴に金具は付いていません。
・つづりひもは別売りです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480064093

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

綴込表紙 白表紙 A4 2穴 20組40枚入 ツ-87Nの型番ツ-87Nのページです。 型番ツ-87Nに関する仕様情報を記載しております。
綴込表紙 白表紙 A4 2穴 20組40枚入 ツ-87Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綴込表紙 白表紙 A4 2穴 20組40枚入 ツ-87N
綴込表紙 白表紙 A4横 2穴 20組40枚入 ツ-97N
綴込表紙 白表紙 B5 2穴 20組40枚入 ツ-81N
ペーパーセパレーターA4PS-100 白
ペーパーセパレーターA4PS-200 白
布製図面袋 ファスナー式 A4 外寸 2穴 セ-FZ119
メーカーコクヨコクヨコクヨ美濃商会美濃商会コクヨ
通常価格3,045円3,045円2,687円7,375円7,070円2,187円
通常出荷日2日目6日目6日目1日目4日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました