ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

つづりひも うるし先 100本入 (スフ糸32本) 450mm ツ-121【100個入り】

つづりひも うるし先 100本入 (スフ糸32本) 450mm ツ-121 ツ-121
通常単価(税別)
1,272
税込単価
1,399
通常出荷日:2日目

【特長】・ひもを解く機会の少ない書類に適したお手ごろ価格のうるし先。【商品仕様】・JANコード:490...

詳細を確認

型番:

ツ-121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

ツ-121の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ツ-121
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,272
( 1,399 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひもを解く機会の少ない書類に適したお手ごろ価格のうるし先。
【商品仕様】
・JANコード:4901480417431

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つづりひも うるし先 100本入 (スフ糸32本) 450mm ツ-121の型番ツ-121のページです。 型番ツ-121に関する仕様情報を記載しております。
つづりひも うるし先 100本入 (スフ糸32本) 450mm ツ-121のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つづりひも うるし先 100本入 (スフ糸32本) 450mm ツ-121
つづりひも うるし先 100本入 (スフ糸16本) 450mm ツ-120
つづりひも セル先 100本入 (スフ糸32本) 450mm ツ-100
つづりひも うるし先 450mm 100本 ツ-160
つづりひも セル先 100本入 (スフ糸16本) 450mm ツ-101
つづりひも セル先 100本入 (R-PET糸32本) 450mm ツ-E100
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,2721,1091,5071,1091,2311,507
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました