ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

板目表紙 美濃判 100枚 セイ-815N【100個入り】

板目表紙 美濃判 100枚 セイ-815N セイ-815N
通常単価(税別)
6,076円
税込単価
6,684円
通常出荷日:6日目

【特長】・丈夫で折り曲げに強い紙質で、書類つづりやPOP・工作に最適です。・表も裏も白色のため、両面と...

詳細を確認

型番:

セイ-815N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

セイ-815Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
セイ-815N
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,076円
( 6,684円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で折り曲げに強い紙質で、書類つづりやPOP・工作に最適です。
・表も裏も白色のため、両面とも使用できます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480175263

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

板目表紙 美濃判 100枚 セイ-815Nの型番セイ-815Nのページです。 型番セイ-815Nに関する仕様情報を記載しております。
板目表紙 美濃判 100枚 セイ-815Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板目表紙 美濃判 100枚 セイ-815N
板目表紙 B5 100枚 セイ-825N
クラウン板目表紙
方眼紙 B4 100枚 ホ-14N
方眼紙 A3 100枚 ホ-18N
方眼紙 A2 100枚 ホ-17N
メーカーコクヨコクヨクラウンコクヨコクヨコクヨ
通常価格6,076円3,485円3,176円2,647円3,434円5,668円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました