ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ケント紙 A3 100枚 0.19mm セ-KP18【100個入り】

ケント紙 A3 100枚 0.19mm セ-KP18 セ-KP18
通常単価(税別)
4,893円
税込単価
5,382円
通常出荷日:6日目

【特長】・白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。・インク...

詳細を確認

型番:

セ-KP18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

セ-KP18の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
セ-KP18
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,893円
( 5,382円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。
・インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。
・水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
【商品仕様】
・JANコード:4901480794662

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケント紙 A3 100枚 0.19mm セ-KP18の型番セ-KP18のページです。 型番セ-KP18に関する仕様情報を記載しております。
ケント紙 A3 100枚 0.19mm セ-KP18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケント紙 A3 100枚 0.19mm セ-KP18
ケント紙 A4 100枚 157g セ-KP19
ケント紙 A4 100枚 0.22mm セ-KP29
ケント紙 B4 100枚 0.26mm セ-KP34
ケント紙 A3 100枚 210g セ-KP28
方眼紙 A3 100枚 ホ-18N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格4,893円2,879円4,028円6,286円7,614円3,434円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました