ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

布製図面袋 30mm セ-FZ219-3

布製図面袋 30mm セ-FZ219-3 セ-FZ219-3
通常単価(税別)
2,065円
税込単価
2,272円
通常出荷日:6日目

【特長】・とじ穴の数は4穴です。【商品仕様】・JANコード:4901480566290

型番:

セ-FZ219-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

セ-FZ219-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
セ-FZ219-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,065円
( 2,272円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とじ穴の数は4穴です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480566290

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

布製図面袋 30mm セ-FZ219-3の型番セ-FZ219-3のページです。 型番セ-FZ219-3に関する仕様情報を記載しております。
布製図面袋 30mm セ-FZ219-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布製図面袋 30mm セ-FZ219-3
布製図面袋 30mm セ-FZ109-3
布製図面袋 50mm セ-FZ109
布製図面袋 A4 セ-FZ419
図面袋 ファスナー式 A4 4穴ピッチ セ-FZ219
布製図面袋 ひも式 A4 内寸 4穴 セ-FZ409-3
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,065円1,922円1,994円2,289円2,187円1,973円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました