ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

図面ファイル A3 セ-F28

図面ファイル A3 セ-F28 セ-F28
通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:6日目

【特長】・折り返し部分が噛み合わせた仕様になっていますので、ファイルの開閉が楽にできます。・経済的なク...

詳細を確認

型番:

セ-F28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

セ-F28の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
セ-F28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り返し部分が噛み合わせた仕様になっていますので、ファイルの開閉が楽にできます。
・経済的なクラフトタイプの図面ファイルです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480781938

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

図面ファイル A3 セ-F28の型番セ-F28のページです。 型番セ-F28に関する仕様情報を記載しております。
図面ファイル A3 セ-F28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
図面ファイル A3 セ-F28
図面ファイル A2 セ-F27
図面クリヤーホルダー A3用 セ-F98Z
図面 クリヤーホルダー A1 セ-F56
図面 クリヤーホルダー B A1 セ-F96
図面 クリヤーホルダー B A2 セ-F97Z
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,3002,9431,0071,4762,2381,364
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました