ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

キャンパス ツインリングノート 3冊パック A罫 ス-T110AN-BX3【3個入り】

キャンパス ツインリングノート 3冊パック A罫 ス-T110AN-BX3 ス-T110AN-BX3
通常単価(税別)
1,068円
税込単価
1,175円
通常出荷日:6日目

【特長】・折り返して使えるツインリングタイプのキャンパスパックノートです。・タイトルや名前が書けるスペ...

詳細を確認

型番:

ス-T110AN-BX3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

ス-T110AN-BX3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ス-T110AN-BX3
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,068円
( 1,175円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り返して使えるツインリングタイプのキャンパスパックノートです。
・タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
・タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
・中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480602110

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャンパス ツインリングノート 3冊パック A罫 ス-T110AN-BX3の型番ス-T110AN-BX3のページです。 型番ス-T110AN-BX3に関する仕様情報を記載しております。
キャンパス ツインリングノート 3冊パック A罫 ス-T110AN-BX3のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ノート
4
満足度:4.0
コスパも良く使いやすいです。 360°裏返しにしても綴じている側が邪魔になりません。 紙質もサラサラ書けて良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャンパス ツインリングノート 3冊パック A罫 ス-T110AN-BX3
キャンパスノート 3冊パック B5 B罫 30枚 ノ-3BX3N
キャンパスノート B5 B罫 40枚 3冊パック ノ-4BX3
キャンパスノート B5 B罫 50枚 3冊パック ノ-5BX3
キャンパスノート B5 A罫 30枚 3冊パック ノ-3AX3N
キャンパスノート B5 A罫 40枚 3冊パック ノ-4AX3
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,068円945円1,068円1,343円945円1,068円
通常出荷日6日目2日目2日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました