ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ソフトカードケース 軟質 A1 クケ-61

通常単価(税別)
3,934
税込単価
4,327
通常出荷日:6日目

【特長】・折り曲げても、丸めても傷みにくい柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。【商品仕様】・J...

詳細を確認

型番:

クケ-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

クケ-61の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
クケ-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,934
( 4,327 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り曲げても、丸めても傷みにくい柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480415475

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトカードケース 軟質 A1 クケ-61の型番クケ-61のページです。 型番クケ-61に関する仕様情報を記載しております。
ソフトカードケース 軟質 A1 クケ-61のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトカードケース 軟質 A1 クケ-61
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A1
ソフトカードケース 軟質 A2 クケ-62
ソフトカードケース 軟質 A3 クケ-63
ソフトカードケース 軟質 A3 クケ-3063
ソフトカードケース 軟質 B2 クケ-52
メーカーコクヨクラウンコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格3,9342,6772,3201,1091,1093,321
通常出荷日6日目4日目6日目6日目2日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました