ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マークなし VF-1421N【10個入り】

OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マークなし VF-1421N VF-1421N
通常単価(税別)
2,524円
税込単価
2,776円
通常出荷日:6日目

【特長】・※EPSON:LP-3000C/7000C/1500C※Canon:LBP-2040/216...

詳細を確認

型番:

VF-1421N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

VF-1421Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VF-1421N
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,524円
( 2,776円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・※EPSON:LP-3000C/7000C/1500C※Canon:LBP-2040/2160/2200/2260N/2300/2360/2260PS/2050/2260/2810/2710/2510/5500、CP-660/680/2120/2150、IRC3200/3100※FUJI XEROX:Apeos Port C2521、DocuPrintC1250/C1255/C2220/C1250SI/C1616/C620/625PS/400CPN/C3530/C2426、DocuColor1250/1250CP/1255CP/1250DV/1250DD/1250CP-DA/1250PLW/620FS/500CP/505CP、ドキュセンターカラー500/320CP/320P/400CPDD/f450※RICOH:IPSiOColor-1500/2000/2100/2200/4100/4100N/5000/5100/6000/7100/7100N/8000/8100/8150/1600/6500、IPSiO CX6600/9000/3000/6800、imagioColor2800/2850/3105/4000/4050/4055/5105/5100、imagio3100/5100シリーズ、imagioNeoC320/C380、imagioMP C3000/3500/4500/2500、imagioNeo C325it、プリテール600/360/660/550※沖データ:MICROLINE 9055c/8cV/9500PS/3050c/3020c/3050cv/3010c/5300※Konica:7731/KL-6024※MINOLTA:ColorPagePro WX/L、CF2001/9001/910、CF3102※MINOLTA-QMS:magicolor 2+/6100※ソニーテクトロニクス:560PJ/レーザー740/レーザー780※NEC:カラーマルチライター9200C/9050/9500C※京セラミタ:CI-9500※シャープ:AR-C160、AR-C150、AR-C100※パナソニック:DP-CL26
【商品仕様】
・JANコード:4901480591889
・サイズ:A4
・外寸法(タテ・ヨコ):297・210
・仕様:検知マークなし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マークなし VF-1421Nの型番VF-1421Nのページです。 型番VF-1421Nに関する仕様情報を記載しております。
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マークなし VF-1421Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マークなし VF-1421N
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 50枚 検知マークなし VF-1420N
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 50枚 検知マーク付 VF-1410N
OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 10枚 VF-1101N
OHPフィルム 手書用 A4 100枚 VF-10
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,524円8,097円2,524円8,097円2,779円3,525円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました