ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N【10個入り】

通常単価(税別)
2,524円
税込単価
2,776円
通常出荷日:6日目

【特長】・カラーレーザープリンタ・モノクロレーザープリンタ・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷...

詳細を確認

型番:

VF-1411N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

VF-1411Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VF-1411N
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,524円
( 2,776円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーレーザープリンタ・モノクロレーザープリンタ・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。
・検知マーク付(VF-1410N・1411N)と検知マークなし(VF-1420N・1421N)の2タイプで、すべての機種に対応可能です。
・OHP用以外に、POPをはじめさまざまな用途の印刷用透明フィルムとして使用いただけます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480591865
・サイズ:A4
・外寸法(タテ・ヨコ):297・210
・仕様:検知マーク付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411Nの型番VF-1411Nのページです。 型番VF-1411Nに関する仕様情報を記載しております。
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411Nのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
パッケージのイメージ印字
5
満足度:5.0
レーザー用のOHPは種類が少なく、取り扱うところも限られているため注文できるのは助かります。印刷は鮮明ですが、プリンター...もっと読む
0人が参考にしています。
資料作成
5
満足度:5.0
レーザープリンタ対応のOHPシートがあることを知り、 急ぎ必要でしたので、即納助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 50枚 検知マーク付 VF-1410N
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マークなし VF-1421N
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 50枚 検知マークなし VF-1420N
OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 10枚 VF-1101N
OHPフィルム 手書用 A4 100枚 VF-10
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,524円8,097円2,524円8,097円2,779円3,525円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました