ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
トラスコ中山
感熱紙ロールペーパー
トラスコ中山
通常価格(税別):1,079円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。
・再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。
・両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480015378
・サイズ:A4
・外寸法(タテ・ヨコ):297・210
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 10枚入 A4判125面
5通常価格(税別):768円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 A5
5通常価格(税別):1,568円

エーワン
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 125面
0通常価格(税別):1,249円

エーワン
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 A4判36面
0通常価格(税別):1,218円

エーワン
レーザーPラベル水に強いタイプ 30面
0通常価格(税別):2,070円

ヒサゴ
屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット 10シート入
0通常価格(税別):2,284円

コクヨ
カラーレーザー カラーコピー フィルムラベル 白 ツヤ消し LBP-2215
0通常価格(税別):3,525円

コクヨ
カラーレーザー カラーコピー 超耐水 ラベル LBP-WS6900
0通常価格(税別):3,525円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~