ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 100枚 VF-1102N【100個入り】

OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 100枚 VF-1102N VF-1102N
通常単価(税別)
16,691円
税込単価
18,360円
通常出荷日:6日目

【特長】・インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。・濃いカラ...

詳細を確認

型番:

VF-1102N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

VF-1102Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VF-1102N
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,691円
( 18,360円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。
・濃いカラー画像には適しません。(プリンタによってはにじむことがあります)
【商品仕様】
・JANコード:4901480587929
・サイズ:A4
・外寸法(タテ・ヨコ):297・210

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 100枚 VF-1102Nの型番VF-1102Nのページです。 型番VF-1102Nに関する仕様情報を記載しております。
OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 100枚 VF-1102Nのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
OHP資料作成用に使用
5
満足度:5.0
インクジェットプリンタの互換インクは染料系が多いのでそれに合わせています。このフィルムは染料系のみ可なので注意です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 100枚 VF-1102N
OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 10枚 VF-1101N
OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 50枚 VF-1100N
OHPフィルム 手書用 A4 100枚 VF-10
OHPフィルム モノクロレーザー モノクロコピー A4 100枚 VF-1
再生OHPフィルム モノクロレーザー モノクロコピー A4 100枚 VF-1300N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格16,691円2,779円10,414円3,525円10,414円9,424円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました