ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 10枚 VF-1101N【10個入り】

OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 10枚 VF-1101N VF-1101N
通常単価(税別)
2,779円
税込単価
3,057円
通常出荷日:6日目

【特長】・インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。・濃いカラ...

詳細を確認

型番:

VF-1101N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

VF-1101Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VF-1101N
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779円
( 3,057円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。
・濃いカラー画像には適しません。(プリンタによってはにじむことがあります)
【商品仕様】
・JANコード:4901480019543
・サイズ:A4
・外寸法(タテ・ヨコ):297・210

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 10枚 VF-1101Nの型番VF-1101Nのページです。 型番VF-1101Nに関する仕様情報を記載しております。
OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 10枚 VF-1101Nのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
投影機で形状確認
5
満足度:5.0
製品の外径 輪郭形状 寸法公差が要求されますが 工場顕微鏡で拡大して測定にも限度があります(形状が複雑で測定難しい) 形...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 10枚 VF-1101N
OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 100枚 VF-1102N
OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 50枚 VF-1100N
OHPフィルム 手書用 A4 100枚 VF-10
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マークなし VF-1421N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,779円16,691円10,414円3,525円2,524円2,524円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました