ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3,863円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):2,155円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
LIHIT LAB
通常価格(税別):425円~
通常出荷日:5日目
LIHIT LAB
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
LIHIT LAB
通常価格(税別):74円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
通常価格(税別):1,868円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。
・手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。
【商品仕様】
・JANコード:4901480771021
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 A5
5通常価格(税別):1,568円

コクヨ
カラーレーザー カラーコピー 超耐水 ラベル LBP-WS6900
0通常価格(税別):3,525円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):10,180円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

CANON
FINE カートリッジ BC-345
4通常価格(税別):2,773円

長門屋商店
カラーペーパー厚口A4 100P レモン
0通常価格(税別):1,068円

CANON
FINE カートリッジ BC-346
0通常価格(税別):3,031円

CANON
インクタンク BCI-380 文字ブラック
0通常価格(税別):2,136円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~