ファクトリーサプライ用品技術窓口

2穴パンチ 330枚 PN-36 PN-36

2穴パンチ 330枚 PN-36

通常単価(税別)
38,222円
税込単価
42,044円
通常出荷日:5日目

【特長】・力のかけにくい穴のあけ始めの作業負担を、最大約30%低減しました。(最大枚数穿孔時:当社比)...

詳細を確認

    型番:

    PN-36
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PN-36の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PN-36
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,222円
    ( 42,044円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・力のかけにくい穴のあけ始めの作業負担を、最大約30%低減しました。(最大枚数穿孔時:当社比)
    ・A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載せられる幅広ゲージを採用。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません
    ・ワンタッチで取り外せるので刃の交換には工具を必要としません
    ・予備の替刃、刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き
    ・両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です
    ・4穴穿孔にも対応しています
    ・穴あけの度に刃受けが回転するため、偏った磨耗が防げます
    ・外寸法(W/D/H):206/448/212mm 穴径:6mm ピッチ寸法:80mm 穿孔奥行き:8~16mm 本体カバー:R-ABS
    ・構造上、抜きカスがこぼれることがありますのでご注意下さい
    ・最大穿孔能力は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480232423
    ・外寸法(W・D・H):206・448・212
    ・質量:5.5kg
    ・再生材配合率/本体カバー・グリップ:R-ABS100%
    ・材質/本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:スチール
    ・最大穿孔能力/PPC用紙約330枚(30mm)
    ・穴径/6mm
    ・ピッチ寸法/80mm
    ・穿孔奥行き/8~16mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    2穴パンチ 330枚 PN-36の型番PN-36のページです。 型番PN-36に関する仕様情報を記載しております。
    2穴パンチ 330枚 PN-36のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    紙のパンチ
    5
    満足度:5.0
    紙の穴開けパンチとして使用しました。 ワンタッチでスムーズに穴開けが出来ました。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2穴パンチ 330枚 PN-36
    2穴パンチ PN-36用替刃 2本入 PN-36A
    2穴パンチ PN-36用刃受け 10個入 PN-36B
    強力パンチ 穿孔能力:約330枚
    2穴パンチ
    2穴パンチ 110枚 PN-32
    メーカーコクヨコクヨコクヨカール事務器ナカバヤシコクヨ
    通常価格38,222円8,097円2,167円27,121円792円 -20,310円
    通常出荷日5日目6日目6日目1日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました