ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

2穴パンチ PN-30用替刃 2本入 PN-30A【2個入り】

2穴パンチ PN-30用替刃 2本入 PN-30A PN-30A
通常単価(税別)
5,464円
税込単価
6,010円
通常出荷日:6日目

【特長】・A4横までのセンター合わせが簡単にできるゲージ付きです。・ピッチ寸法/80mm。・最大穿孔能...

詳細を確認

型番:

PN-30A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

PN-30Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PN-30A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,464円
( 6,010円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4横までのセンター合わせが簡単にできるゲージ付きです。
・ピッチ寸法/80mm。
・最大穿孔能力表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480431352
・外寸法:φ10・30

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2穴パンチ PN-30用替刃 2本入 PN-30Aの型番PN-30Aのページです。 型番PN-30Aに関する仕様情報を記載しております。
2穴パンチ PN-30用替刃 2本入 PN-30Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2穴パンチ PN-30用替刃 2本入 PN-30A
2穴パンチ PN-32用替刃 2本入 PN-32A
2穴パンチ PN-31用替刃 2本入 PN-31A
2穴パンチ PN-36用替刃 2本入 PN-36A
2穴パンチ PN-33用替刃 2本入 PN-33A
手動2穴パンチPN-3用替刃 2本入り
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨニューコン工業
通常価格5,464円5,668円5,668円8,097円4,648円3,772円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました