ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ファイル 替紙 クリヤーブック POSITY A4 30穴 50枚 P3ラ-380N-5【50個入り】

ファイル 替紙 クリヤーブック POSITY A4 30穴 50枚 P3ラ-380N-5 P3ラ-380N-5
通常単価(税別)
1,281円
税込単価
1,409円
通常出荷日:2日目

【特長】・中紙のない補充用ポケットで、表裏印刷の資料閲覧にも適しています。【商品仕様】・JANコード:...

詳細を確認

型番:

P3ラ-380N-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

P3ラ-380N-5の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
P3ラ-380N-5
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,281円
( 1,409円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中紙のない補充用ポケットで、表裏印刷の資料閲覧にも適しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480215075

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイル 替紙 クリヤーブック POSITY A4 30穴 50枚 P3ラ-380N-5の型番P3ラ-380N-5のページです。 型番P3ラ-380N-5に関する仕様情報を記載しております。
ファイル 替紙 クリヤーブック POSITY A4 30穴 50枚 P3ラ-380N-5のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
図面を入れるために使用
4
満足度:4.0
製造工程の図面を入れて保管したり、汚れを防ぐために利用しています。普通にカバーをされていれば良いので、可もなく不可もなく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイル 替紙 クリヤーブック POSITY A4 30穴 50枚 P3ラ-380N-5
クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M
クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 黄 ラ-380NY
クリヤーブック 替紙 A4 縦 30穴 緑 10枚
クリヤーブック 替紙 A4 縦 30穴 黄 10枚
ファイル クリヤーブック POSITY 替紙式 青 最大90枚 P3ラ-L730NB
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,281円986円986円1,058円1,058円2,172円
通常出荷日2日目2日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました