ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ネックストラップ IDeo 黒 NM-L1D

ネックストラップ IDeo 黒 NM-L1D NM-L1D
通常単価(税別)
1,405
税込単価
1,546
通常出荷日:6日目

【特長】・スタイリッシュなデザイン/素材は本革製と布製をラインアップ。ベーシックな3色をラインアップし...

詳細を確認

型番:

NM-L1D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NM-L1Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NM-L1D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405
( 1,546 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタイリッシュなデザイン/素材は本革製と布製をラインアップ。ベーシックな3色をラインアップしました。
【商品仕様】
・JANコード:4901480226996
・サイズ:幅10mm×長さ約90cm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネックストラップ IDeo 黒 NM-L1Dの型番NM-L1Dのページです。 型番NM-L1Dに関する仕様情報を記載しております。
ネックストラップ IDeo 黒 NM-L1Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネックストラップ IDeo 黒 NM-L1D
ネックストラップ IDeo 黒 NM-LK1D
名札リール IDeo 黒 NM-R1D
ネックストラップ IDeo 紺 NM-LK1DB
ネームカードホルダー IDeo 黒 NM-RK195D
ネームカードケース IDeo 縦 黒 NM-CK196D
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,4052,7791,3332,7796,3833,474
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました