ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
日東電工
両面接着テープ No.501F【1~204個入り】
通常価格(税別):258円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
カラー布粘着テープ Monf No.890【1~30個入り】
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・美しい仕上がり 透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
・高い作業性 加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
・再生PETを使用しています
【商品仕様】
・JANコード:4901480774718
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):472円~

ヒサゴ
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
0通常価格(税別):21,126円

アイリスオーヤマ
高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応
0通常価格(税別):13,797円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

トラスコ中山
作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック
5通常価格(税別):32,326円

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,246円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):2,811円~

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入
0通常価格(税別):9,041円