ファクトリーサプライ用品技術窓口
カーボーイ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
カーボーイ
通常価格(税別):135円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】
通常価格(税別):271円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):2,155円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):3,248円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
カーボーイ
安心クッション 平型
カーボーイ
通常価格(税別):984円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:3日目
ダイヤゴム
耐溶剤手袋 ダイローブ20
ダイヤゴム
通常価格(税別):1,187円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。
・少し厚手なので、屋外や水まわりで使うポスターなどの掲示物に最適です。
・油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
・紙厚/127.9g/m2・0.12mm
・白色度82%程度(ISO)
・両面印刷用紙
・A3 50枚入り
【商品仕様】
・JANコード:4901480264059
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 200面
0通常価格(税別):1,249円

エーワン
レーザープリンタラベル A4 2面 100シート入
0通常価格(税別):5,156円

コクヨ
OHPフィルム モノクロレーザー モノクロコピー A4 20枚 VF-5
0通常価格(税別):2,779円

CANON
インクタンク BCI-380XL 文字ブラック
4.5通常価格(税別):2,797円

CANON
インクタンク BCI-381 ブラック
4.5通常価格(税別):1,607円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):10,180円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

エスコ
アルカリ乾電池 単3形 LR6XJ
0通常価格(税別):735円~